Опубликуйте свои продукты
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
    Enea

    Pile table high

    Pile table offers a unique folding mechanism that allows to fold and store it intuitively. Its 4-star aluminium structure polished or lacquered in any of our colours is designed for an easy stackability. All that makes Pile a perfect option for dynamic environments both indoor and outdoor. Besides, it is available in two heights and with circular, square and rounded square table tops with different finishes.

    Cпецификация
      • Base with four aluminium supports with anti-slip stoppers
      • Ø60 mm extruded aluminium tubular column
      • Synthetic fibre top support with its own folding mechanism
      • Circular, square or rounded-square top, available in HPL or Fenix
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка45102457R700
    • Тип продукцииPile
    • Группа продукцииTable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (46)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (44)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (18)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)