Опубликуйте свои продукты
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
    Enea

    LTS System table steel legs

    In varying heights, sizes and finishes, the LTS System collection is a complete program of tables which includes a broad range of setting options and accessories possibility. For all this modulation, this program is perfect for any work or home environment.

    With varying heights and finishing options, LTS System table with steel legs lacquered in any of our colours represents the perfect way to create individual custom spaces thanks to its different forms. The different accessories available for

    Cпецификация
      • 70x30x2 mm oval cold rolled steel legs
      • Metal frame with special rectangular tube 40x20x1.5 mm, made of cold rolled steel
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • Oak plywood tops, polyurethane varnish, stained, natural finish and base, semi-matt gloss with ultraviolet and anti-yellowing treatment, 16 mm, quality E1. Also available in HPL and Fenix.
      • Die-cast aluminium leg and structure joint supports L-2630 UNE 38-263
      • UNE-EN 15372:2016
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4972L9001800
    • Тип продукцииLTS System
    • Группа продукцииTable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)39
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (48)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (44)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (5)