Опубликуйте свои продукты
EQUITONE [textura] - Фасадная панель
EQUITONE [textura] - Фасадная панель
EQUITONE [textura] - Фасадная панель
    EQUITONE

    EQUITONE [textura] - Фасадная панель

    4.0 из 5 звезд4.0(14 отзывы)

    EQUITONE [textura] – это фасадный фиброцементный материал, окрашенный в массе. Практичное решение для создания вентилируемых фасадов любых современных зданий и зданий, требующих реставрации с высокими стандартами к качеству отделочного материала.
    Поверхность фасадных панелей имеет зернистую структуру, двухслойную акриловую защиту, а также дополнительное герметизирующее верхнее покрытие в виде горячей пленки.

    Фасадные панели поставляются с максимальными размерами 3 100 мм х 1 250 мм и толщиной 8мм и 12мм. Кроме того, панели могут быть нарезаны по проектным размерам и преобразованы в любую форму.

    Связаться с EQUITONE

    Cпецификация
    • Фиброцементные панели EQUITONE [textura], доступны в различных цветах в том числе и под заказ. Используются в системе вентилируемых фасадов, внутренней облицовке стен, перекрытиях, декоративной обшивке потолков, досками внакрой и карнизах.

      Панели EQUITONE [textura] доступны: 3 100мм х 1 250мм и толщиной 8 мм и 12мм.

      EQUITONE [textura] является огнестойким и имеет класс пожарной безопасности A2, s1-d0 согласно EN 13501-1.

      Панели устойчивы к экстремальным температурам и морозам, обладают прочностью и ударопрочностью. Они безвредны для окружающей среды, рассчитаны на срок службы более 50 лет, не требуют особого ухода и могут быть закреплены с помощью видимых или скрытых систем крепления.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeq_text
    • Тип продукцииFacade cladding
    • Группа продукцииFibre Cement Facade Panel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-31
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Вспомогательный материалФиброцемент
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНSiding
    • Код ССКПУ ООН30151802

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Люксембург
    Нидерланды