Опубликуйте свои продукты
LED Strip 2835 9.6W 160LED/M IP20 3000K CRI80
Faro Barcelona

LED Strip 2835 9.6W 160LED/M IP20 3000K CRI80

LED strip 2835 9.6W 160LED/M IP20 3000K CRI80. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 50mm.
Cпецификация
  • Reference: 08050107

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776253803

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1109700

    Series: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: 08050107

    IP: 20

    Power max.(W): 9,6W/m

    Light source included: Yes

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

    Net weight consolidated item: 0,11

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка08050107_-_LED-Strip-2835-9-6W-160LED-M-IP20-3000K-CRI80
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииLED Profiles and Strips
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)11
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Flexible Lighting

Похожие продукты