Опубликуйте свои продукты
LED Strip 2835 19.2W 192LED/M IP20 4000K CRI80
Faro Barcelona

LED Strip 2835 19.2W 192LED/M IP20 4000K CRI80

LED strip 2835 19.2W 192LED/M IP20 4000K CRI80. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 41.67 mm.
Cпецификация
  • Reference: 08050203

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248878

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1109638

    Series: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: 08050203

    IP: 20

    Power max.(W): 19,2W/m

    Light source included: Yes

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.15

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,05

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка08050203_-_LED-Strip-2835-19-2W-192LED-M-IP20-4000K-CRI80
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииLED Profiles and Strips
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)5
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Flexible Lighting

Похожие продукты