Опубликуйте свои продукты
TENDER White ceiling lamp
TENDER White ceiling lamp
TENDER White ceiling lamp
TENDER White ceiling lamp
    Faro Barcelona

    TENDER White ceiling lamp

    TENDER LED is a contemporary and elegant white ceiling light, but also sober and timeless with which you can illuminate your home. TENDER provides ideal uniform light.
    Cпецификация
    • Reference: 20095

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169760

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1086483

      Fixing: Wall

      Series: 2013

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00120

      IP: 20

      Power max.(W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1369lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >90

      Total height: 82

      Length: 450

      Depth: 450

      Total diameter: 450

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 160

      Individual box width (MM): 520

      Length individual box (MM): 520

      Volume Box Ind. Trawl: 0.043264

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.8

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 2.32

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка20095_-_tender-led-white-ceiling-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL