Опубликуйте свои продукты
FRAME Old gold/beige wall lamp with reader
FRAME Old gold/beige wall lamp with reader
FRAME Old gold/beige wall lamp with reader
    Faro Barcelona

    FRAME Old gold/beige wall lamp with reader

    FRAME is a designer wall luminaire by NAHTRANG for interior lighting. It has a button integrated into the base to facilitate its use, it is designed for the bedroom and restoration or business projects in general, such as hotel rooms. The finish of the structure is old gold and the screen is beige. Due to its LED reader, it complements the ambient lighting function with the reading function.
    Cпецификация
    • Reference: 20173-02

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233355

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2017

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Power max. reader (W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 190

      Depth: 280

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,016523

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.68

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.54

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка20173-02_-_frame-old-gold-beige-wall-lamp-with-led-reader
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL