Опубликуйте свои продукты
ETERNA Left chrome/beige table lamp with reader
ETERNA Left chrome/beige table lamp with reader
ETERNA Left chrome/beige table lamp with reader
    Faro Barcelona

    ETERNA Left chrome/beige table lamp with reader

    ETERNA is a collection of lamps for interior lighting designed by Lucid. This wall light with a reader on the left and a beige screen has a simple and classic style. ETERNA is a designer series designed for lighting hotels and restaurant or business projects in general.
    Cпецификация
    • Reference: 24007-11

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233591

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2400

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Power max. reader (W): 1

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 470

      Length: 70

      Depth: 200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,01634

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,0475

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,96

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24007-11_-_eterna-left-chrome-beige-table-lamp-with-reader
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL