Опубликуйте свои продукты
DRUM Black/grey floor lamp
DRUM Black/grey floor lamp
DRUM Black/grey floor lamp
DRUM Black/grey floor lamp
    Faro Barcelona

    DRUM Black/grey floor lamp

    DRUM is a black floor lamp with a gray finish lampshade. It is a collection designed by Nahtrang for interior lighting with a contemporary and timeless style.
    Cпецификация
    • Reference: 24023-34

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233706

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2402

      Screen material: Textile

      Diffusor material: PC

      Screen finish: Grey

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Grey

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1200

      Length: 320

      Depth: 320

      Total diameter: 320

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,117819

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7,85

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 12,89

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24023-34_-_drum-black-grey-floor-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНFloor lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111509
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Похожие продукты