Опубликуйте свои продукты
MONTREAL White/white wall lamp
MONTREAL White/white wall lamp
MONTREAL White/white wall lamp
    Faro Barcelona

    MONTREAL White/white wall lamp

    White wall lamp with white fabric shade. MONTREAL is a collection of designer luminaires by Nahtrang. Thanks to the small hook at the top of its structures, it renews a classic series for residential, office or hospitality projects. This lamp is ideal for illuminating an entrance or as spot lighting in a corner.
    Cпецификация
    • Reference: 24030-01

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233713

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 350

      Screen material: Textile

      Screen finish: White

      Blade finish: White

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 215

      Depth: 260

      Base diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,01624

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.23

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.0455

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24030-01_-_montreal-white-white-wall-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL