Опубликуйте свои продукты
AMELIA White table lamp
Faro Barcelona

AMELIA White table lamp

AMELIA is a white tabletop designed by Héctor Serrano, with a very light style, with sinuous and organic shapes that blend in and subtly enrich the space. The rounded diffuser gives it a larger emitting surface and prevents glare, making it perfect for ambient lighting.
Cпецификация
  • Reference: 28430

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776349476

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 3328

    Body material: Steel

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 210

    Length: 215

    Depth: 215

    Total diameter: 215

    Base diameter: 130

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.7

    Net weight consolidated item: 1.2

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка28430_-_AMELIA-White-table-lamp
  • Тип продукцииINDOOR
  • Группа продукцииSurface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Столы

Похожие продукты