Опубликуйте свои продукты
MAY Black wall/ceiling lamp
MAY Black wall/ceiling lamp
MAY Black wall/ceiling lamp
MAY Black wall/ceiling lamp
    Faro Barcelona

    MAY Black wall/ceiling lamp

    MAY is a fun series of wall lights designed by Faro Lab. Its structure is circular and can be found in five finishes. It can be installed on the wall or ceiling as a ceiling light, and in many interior spaces. Also in the bathroom thanks to IP44. This black wall light projects a uniform warm light, is made of steel and has a glass diffuser.
    Cпецификация
    • Reference: 40096

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776244627

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1133928

      Fixing: Wall

      Series: 40095

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal White

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L0180

      IP: 44

      Power max.(W): 4

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 300lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      Total height: 80

      Length: 120

      Depth: 120

      Total diameter: 120

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 150

      Length individual box (MM): 150

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00225

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.47

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.35

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка40096_-_may-led-black-wall-ceiling-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL