Опубликуйте свои продукты
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp
    Faro Barcelona

    STAN 2L Black wall lamp

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
    Black wall lamp made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser. STAN is a series of indoor luminaires that provide uniform light.
    Cпецификация
    • Reference: 43751

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776179721

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 225

      Length: 60

      Depth: 72

      Total diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 245

      Individual box width (MM): 75

      Length individual box (MM): 75

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001378

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.545

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0.41

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка43751_-_stan-black-wall-lamp-2l
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL