Опубликуйте свои продукты
TEN 140 Old gold table lamp
TEN 140 Old gold table lamp
TEN 140 Old gold table lamp
    Faro Barcelona

    TEN 140 Old gold table lamp

    Adaptable and minimalist old gold wall lamp where the spotlight falls on the light bulb. It is designed by Faro Team. Its finish is elegant and fits in many spaces.
    Cпецификация
    • Reference: 62172

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225428

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6216

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 60

      Length: 60

      Depth: 140

      Total diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 25

      Individual box height (MM): 155

      Individual box width (MM): 75

      Length individual box (MM): 75

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.32

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.24

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62172_-_ten-140-old-gold-table-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Похожие продукты