Опубликуйте свои продукты
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
    Faro Barcelona

    TILA Black table lamp

    TILA is a wall light designed by Estudi Ribaudí designed for lighting the bedroom or reading spaces. Its structure, made of steel, allows you to leave a book or a magazine. The light beam of this black Nordic style wall light is fully adjustable. It can be installed with or without the cable visible.
    Cпецификация
    • Reference: 62361

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776224667

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6236

      Screen material: Steel

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27 G45

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 460

      Length: 145

      Depth: 180

      Accessories included in the box: Cable negro 1.5m con clavija

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 225

      Individual box width (MM): 200

      Length individual box (MM): 560

      Volume Box Ind. Trawl: 0.02187

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.3

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62361_-_tila-black-table-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL