Опубликуйте свои продукты
BIANCA Chrome wall lamp
BIANCA Chrome wall lamp
BIANCA Chrome wall lamp
BIANCA Chrome wall lamp
    Faro Barcelona

    BIANCA Chrome wall lamp

    BIANCA is a wall luminaire for interior lighting designed by Alex&Manel Lluscà. Its design is classic and elegant and looks good with any style. Thanks to its IP44, it is ideal for bathroom lighting, such as next to the mirror.
    Cпецификация
    • Reference: 63510

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169272

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6355

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: G9

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17443

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 110

      Length: 123

      Depth: 140

      Base diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 140

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 165

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003581

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.03

      PCS: 192

      Net weight consolidated item: 0.901

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка63510_-_bianca-chrome-structure-wall-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Похожие продукты