Опубликуйте свои продукты
DANUBIO 575 Bronze wall lamp 18W
DANUBIO 575 Bronze wall lamp 18W
DANUBIO 575 Bronze wall lamp 18W
    Faro Barcelona

    DANUBIO 575 Bronze wall lamp 18W

    DANUBIO is a bronze wall light with LED technology made of metal. Due to its IP44 it is ideal for bathroom lighting. 18W version.
    Cпецификация
    • Reference: 63605

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229822

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1121789

      Fixing: Wall

      Series: 6360

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00177

      IP: 44

      Power max.(W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1080lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      Adjustable Color Temperature (K): 0

      CRI: >80

      Total height: 90

      Length: 575

      Depth: 80

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 635

      Individual box width (MM): 125

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.009844

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 2.5

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка63605_-_danubio-bronze-wall-lamp-18w
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL