Опубликуйте свои продукты
WELL White table lamp
WELL White table lamp
WELL White table lamp
WELL White table lamp
    Faro Barcelona

    WELL White table lamp

    WELL is a wall luminaire designed for restoration projects or businesses in general that emits indirect light. Its design also allows it to be used as a mobile phone tray, since it has a Wireless charger and a USB charger. The light source is adjustable to 3 intensities and thanks to its Touch System switch, its use is very intuitive.
    Cпецификация
    • Reference: 64030

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229884

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1147484

      Fixing: Wall

      Series: 4030

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00208

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 340lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >=90

      Total height: 60

      Length: 222

      Depth: 110

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 240

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 190

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005928

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.9

      PCS: 144

      Net weight consolidated item: 0.75

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка64030_-_well-white-table-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Похожие продукты