Опубликуйте свои продукты
MOMA White floor lamp
Faro Barcelona

MOMA White floor lamp

Contemporary style living room floor lamp for interior lighting made of steel, fabric lampshade and PVC diffuser.
Cпецификация
  • Reference: 68502

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010628

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1476

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: White

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1600

    Length: 450

    Depth: 910

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 120

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 1650

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0594

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

    PCS: 32

    Net weight consolidated item: 9,80

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка68502_-_MOMA-White-floor-lamp
  • Тип продукцииINDOOR
  • Группа продукцииSurface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)980
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование

Похожие продукты