Опубликуйте свои продукты
CHARLOTTE Dark grey pendant lamp
CHARLOTTE Dark grey pendant lamp
CHARLOTTE Dark grey pendant lamp
    Faro Barcelona

    CHARLOTTE Dark grey pendant lamp

    Industrial air lamp for home lighting. Its bell-shaped structure and glass diffuser fit ideally in kitchens and dining rooms. This lamp will give spaces a modern and industrial touch, an ideal combination for interiors.
    Cпецификация
    • Reference: 68562

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776092501

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6858

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1600

      Length: 402

      Depth: 402

      Total diameter: 402

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 460

      Individual box width (MM): 485

      Length individual box (MM): 485

      Volume Box Ind. Trawl: 0.108204

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.5

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 2.8

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка68562_-_charlotte-dark-grey-pendant-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSUSPENSION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL