Опубликуйте свои продукты
PICCOLA White spike lamp
PICCOLA White spike lamp
PICCOLA White spike lamp
PICCOLA White spike lamp
    Faro Barcelona

    PICCOLA White spike lamp

    PICCOLA is a Faro Team design stake. This white luminaire is ideal for decorative lighting that highlights elements such as objects, trees or plants.
    Cпецификация
    • Reference: 70246

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776170018

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1118551

      Fixing: Floor

      Series: 7031

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00171

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 360lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 605

      Length: 120

      Depth: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 630

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 140

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012348

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.86

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 0.66

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка70246_-_piccola-led-white-spike-lamp
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL