Опубликуйте свои продукты
SHADOW 250 Dark grey beacon lamp
SHADOW 250 Dark grey beacon lamp
SHADOW 250 Dark grey beacon lamp
    Faro Barcelona

    SHADOW 250 Dark grey beacon lamp

    SHADOW is an outdoor beacon whose framed body casts beautiful shadows. This beacon is designed by Alex&Manel Lluscà. Its lighting source is LED 10W integrated warm light.
    Cпецификация
    • Reference: 72311

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776115019

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1024601

      Fixing: Floor

      Series: 7233

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00002

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 11

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 250

      Length: 200

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 267

      Individual box width (MM): 246

      Length individual box (MM): 256

      Volume Box Ind. Trawl: 0.016815

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2,311

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2,029

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка72311_-_shadow-led-dark-grey-beacon-lamp
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Похожие продукты