Опубликуйте свои продукты
BLUB'S 2L Dark grey pole lamp 2XE27
BLUB'S 2L Dark grey pole lamp 2XE27
BLUB'S 2L Dark grey pole lamp 2XE27
    Faro Barcelona

    BLUB'S 2L Dark grey pole lamp 2XE27

    BLUB'S is a contemporary style street lamp for outdoor lighting, made of aluminum and opal polycarbonate. This is the version with two lights.
    Cпецификация
    • Reference: 74435F2-03

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238367

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 74402

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17437

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2140

      Length: 600

      Depth: 260

      Base diameter: 184

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,173742

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6.97

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74435F2-03_-_blubs-dark-grey-pole-lamp-2xe27
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL