Опубликуйте свои продукты
DAS 300 Dark grey beacon lamp
DAS 300 Dark grey beacon lamp
DAS 300 Dark grey beacon lamp
    Faro Barcelona

    DAS 300 Dark grey beacon lamp

    DAS is a series for exterior lighting with current lines, which incorporates LED technology, consisting of a wall light and two beacons. The small beacon has a height of 30cm and is made of injected aluminum with a transparent glass diffuser. The lighting source is COB LED 8W 3000K 480Lm. This beacon is ideal for decorative garden lighting.
    Cпецификация
    • Reference: 75519

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776065352

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1077787

      Fixing: Floor

      Series: 7551

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00092

      IP: 54

      IK: 09

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 480lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 4 SDCM

      Opening degrees: 180°

      Total height: 300

      Length: 160

      Depth: 54

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 60

      Individual box width (MM): 170

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003264

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,645

      PCS: 216

      Net weight consolidated item: 1,533

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка75519_-_das-led-dark-grey-beacon-lamp-h-30cm
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL