Опубликуйте свои продукты
FIBRANxps 400-L
FIBRAN

FIBRANxps 400-L

FIBRANxps 400-L, is a thermal insulation board made of extruded polystyrene, having a smooth surface and edges in the shape of letter “L” to prevent the formation of thermal bridges. FIBRANxps, as a permanently effective thermal insulation solution, is used widely in building and industrial applications. The advantages of FIBRANxps thermal insulation are its high compressive strength and the closed structure of its cells, which enhances its water resistance properties and permits its use in wet environments. Products with rough and open surface structure are excellent substrates for rendering applications.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка400-L
  • Тип продукцииFIBRANxps
  • Группа продукцииFloors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)1250
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Вспомогательный материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Разработано вГреция
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)3.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014