Опубликуйте свои продукты
Finnfoam board exterior wall, thermal insulation
Finnfoam

Finnfoam board exterior wall, thermal insulation

Finnfoam is an exceptionally diverse thermal insulation material. The same, regular insulation boards are suitable for numerous applications and purposes – from ground frost protection to foundations, sub-floors, roofs, walls, etc.
  • Normal board 600x2,500 mm = 1.50 m2
  • Renovation board:600x2,600 mm = 1.56 m2
  • Special lengths available upon order.
  • Useful dimensions of half-interfitting boards: 585x2,485 mm = 1.45 m
  • Thickness options: 20 mm–120 mm
  • Fire classification: F
  • Material: Extrusion-compressed polystrene
  • Cell structure: Closed, does not absorb water
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUS04
  • Тип продукцииFinnfoam
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-06-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПенорезина
  • Вспомогательный материалИзоляция
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014