Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
fishermanufacturing/products/0fe18948-cef1-46ad-a68c-c9b20aea98df
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
8" Pedestal Glass Filler
Доступно в Соединенные Штаты
Fisher Manufacturing
Отслеживать
8" Pedestal Glass Filler
FEATURES:
REPLACEABLE STAINLESS STEEL HEAD
MEETS NSF 61/SEC.9**
TAMPER PROOF VOLUME CONTROL
HANDLES BOTH PAPER & GLASS CUPS
NON-MARRING DELRIN PRONG
STAINLESS STEEL SEAT SCREW
STAINLESS STEEL STREAM STRAINER
**TESTED UNDER NSF-CSA ALLIANCE PROGRAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 100 PSI MAX. STATIC
2.2 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
4.0 LBS
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
fisher_1007
Тип продукции
Single Faucets
Группа продукции
Glass Fillers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-01-25
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.fisher-mfg.com/categories/559/products
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Загрузить
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Загрузить