Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
fishermanufacturing/products/0c0e6134-1d9c-4b36-8ee4-48f02384d6c1
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
Доступно в Соединенные Штаты
Fisher Manufacturing
Отслеживать
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
FEATURES:
REEL
SELF-LOCKING
EXPOSED HOSE
35' LENGTH REEL HOSE
19" LENGTH INLET HOSE
3 PLY FIBER REINFORCED RUBBER HOSE
ADJUSTABLE BALL STOP
PRO SPRAY VALVE
NOZZLE THREADED INTO VALVE
2.65 GPM AT 80 PSI
SHOWER SPRAY PATTERN
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
34.0 LBS
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
fisher_2980
Тип продукции
Single Faucets
Группа продукции
Reel Rinses
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-01-25
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.fisher-mfg.com/categories/2387/products
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Загрузить
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Загрузить