Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
fishermanufacturing/products/84877e41-c502-4886-ae76-f1f845c94999
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout
Доступно в Соединенные Штаты
Fisher Manufacturing
Отслеживать
4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout
FEATURES:
4" C/C DECK MOUNT
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
1/2/" SLIP JOINT KIT
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
2.2 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
4.75 LBS
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
fisher_3515
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Single Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-09-26
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.fisher-mfg.com/categories/267/products
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Загрузить
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить