Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
fishermanufacturing/products/39c32d8b-39df-4163-b7a9-8b48b3347207
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
8" Adjustable Wall Pot Filler
Доступно в Соединенные Штаты
Fisher Manufacturing
Отслеживать
8" Adjustable Wall Pot Filler
FEATURES:
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-1/2" TO 8-1/2"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND, COLD - LEFT HAND
SPOUT STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEAT CREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE 200 PSI MAX. STATIC
5.00 GPM @ 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
6.0 LBS
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
fisher_4230
Тип продукции
Single Faucets
Группа продукции
Pot Filler - 1/2"
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-01-25
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.fisher-mfg.com/categories/357/products
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Загрузить
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить