Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
fishermanufacturing/products/86629fa5-6992-413f-9f99-8db47c7d4c3a
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout
Доступно в Соединенные Штаты
Fisher Manufacturing
Отслеживать
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout
FEATURES:
8" BACKSPLASH
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - LEFT HAND
COLD SIDE STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
CLOSE ELBOWS
RECOMMENDED SETTINGS
110°F AT 80 PSI
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
37 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
fisher_5412
Тип продукции
Single Faucets
Группа продукции
Swing Spout - 3/4"
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-01-25
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.fisher-mfg.com/categories/2010/products
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Загрузить
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить