Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
fishermanufacturing/products/3310242d-3642-4599-b32b-d2b7d3c0923b
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
SW Pot Filler
Доступно в Соединенные Штаты
Fisher Manufacturing
Отслеживать
SW Pot Filler
FEATURES:
CONTROL VALVE
SINGLE WALL MOUNT
STEM - RIGHT HAND
SWIVELING SEAT DISKS
HOT & COLD INDEX BUTTONS
SWIVELLING SEAT DISKS
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
360° TURNING RADIUS SWIVEL ELBOW
INLINE DUAL CHECK VALVE
ATMOSPHERIC VENT
FOR IN-LINE CONTINUOUS RESSURE APPLICATIONS
DOUBLE CHECK DESIGNS
HOSE
"60 LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
BRAIDED USDA APPROVED FOODGRADE INTERNAL HOSE
POT FILLER VALVE
NON SCRATCHING/ MARRING TUBE
5.00GPM AT 80 PSI
AERATED STREAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
6.5 LBS
NSF 61-9 APPROVED & LISTED
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
fisher_70947
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Single Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-09-26
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.fisher-mfg.com/categories/675/products
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Загрузить
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Загрузить