Опубликуйте свои продукты
Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above
FM Mattsson

Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

A new generation of sensor operated mixers. Perfect for hospitals, schools and other public buildings. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. With WMS (Water Management System). Chrome. 160 c/c. Lead free. RSK 8430561 FMM 16502500 150 c/c RSK 8430562 NRF 4300077 VVS
Cпецификация
  • With WMS (Water Management System). With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка16501000
  • Тип продукцииElectronic mixers
  • Группа продукцииFM Mattsson Tronic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)147
  • Ширина (мм)234
  • Глубина (мм)150
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЦинк
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)3.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Описание Uniclass 2015Mixers
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures