Опубликуйте свои продукты
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath
    FM Mattsson

    9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety mixer for bath with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Chrome. RSK 8343245 82002500 150 c/c RSK 8343254 NRF 4301819 LVI 6360670 VVS 722829204 Safety mixer for shower in a new design. The stylish shape of the mixer supplements the unique functions and the environmental friendly aspect distinguishing the 9000E series. A cleverly engineered technique saves water and energy without compromising on comfort . Outlet down.
    Cпецификация
    • EcoSafe® mixer. With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка82001000
    • Тип продукцииBath and Shower Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)303
    • Глубина (мм)125
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures