Опубликуйте свои продукты
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath
    FM Mattsson

    9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety mixer for bath with swivel spout built-in diverter. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Chrome. VVS 722829234 Safety mixer for bath in a new design. The stylish shape of the mixer supplements the unique functions and the environmental friendly aspect distinguishing the 9000E series. A cleverly engineered technique saves water and energy without compromising on comfort . Centred outlet.
    Cпецификация
    • EcoSafe® mixer. Pressure balanced thermostatic mixer. Swivel spout with built-in diverter. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка82008500
    • Тип продукцииBath and Shower Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures