Опубликуйте свои продукты
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
    FM Mattsson

    9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    Temperature- and pressure balanced thermostatic shower mixer. EcoSafe Mixer with outlet up. Adjustable temperaturelimiter, preset to max 38°C. With Presto valve for automatic shut-off, preset to 30 sec. Chrome. 160 c/c. RSK 8202721 82134600 150 c/c
    Cпецификация
    • EcoSafe® mixer. With Presto-valve for automatic shut-off . Rinsing time preset to 30 sec. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка82131600
    • Тип продукцииShower mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)135
    • Ширина (мм)270
    • Глубина (мм)70
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)2.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures