Опубликуйте свои продукты
9000E Safety mixer for shower 40 c/c
9000E Safety mixer for shower 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Safety mixer for shower 40 c/c

    Temperature- and pressure balanced thermostatic shower mixer. EcoSafe Mixer with inlet down and outlet up. Ceramic on/off valve. Safety stop at 38°. Adjustable temperaturelimiter. Chrome. 40 c/c . RSK 8343314. Black handles 82501004 RSK 8343316
    Cпецификация
    • EcoSafe® mixer. With water connection down. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка82511000
    • Тип продукцииShower mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson 9000E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)245
    • Глубина (мм)55
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures