Опубликуйте свои продукты
Siljan Basin Mixer with Push-down waste
FM Mattsson

Siljan Basin Mixer with Push-down waste

Basin Mixer with push-down waste. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B. Chrome RSK 8235556 LVI 6158047 VVS 701572604 83535010 with 3/8" connection RSK 8235557 NRF 4300051
Cпецификация
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. With push-down waste included. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка83535000
  • Тип продукцииBasin Mixers
  • Группа продукцииFM Mattsson Siljan
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)169
  • Ширина (мм)53
  • Глубина (мм)115
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЦинк
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)2.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures