Опубликуйте свои продукты
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
    FM Mattsson

    Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c

    Siljan Safety mixer for bath/shower with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Chrome
    83901500 150 c/c
    RSK 8343300 NRF 4301908 LVI 6358059 VVS 822822204


    Cпецификация
    • With shower connection down. Swivel spout with integrated diverter Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка83901500
    • Тип продукцииBath and Shower Mixers
    • Группа продукцииFM Mattsson Siljan
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-24
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)303
    • Глубина (мм)218
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПолированное хромированное покрытие
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)3.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures