Опубликуйте свои продукты
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Domofocus - Central suspended fireplace

    4.1 из 5 звезд4.1(18 отзывы)

    In the lineage of the Gyrofocus, the Domofocus offers a more generous interpretation. With its more compact format, it is easier to place than its predecessor

    Cпецификация
      • Indoor or outdoor wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Available in Ecodesign glazed wood and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdomofocus
    • Тип продукцииCentral designer fireplace
    • Группа продукцииSuspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)1100
    • Глубина (мм)1100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)117
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания