Опубликуйте свои продукты
Ergofocus Holographik® - Central suspended fireplace
Ergofocus Holographik® - Central suspended fireplace
Ergofocus Holographik® - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Ergofocus Holographik® - Central suspended fireplace

    The timeless design of the Ergofocus, created in 1983, earned it the honour of being exhibited at Stockholm’s Museum of Modern Art. Four decades on, it now exists in four different fuel types to suit every requirement and environment.

    2023 Electric (Holographik®) 
    The Holographik® Ergofocus offers a unique sensory experience, with virtual flames, the sound of a crackling fire and optional gentle heat diffusion through the flue. This electric fire is the ideal solution to enhance a space with a Focus fireplace without the need for an external flue outlet. All you need is an electrical connection.

    Cпецификация
      • Suspended electric fireplace with holographic screen
      • 80° rotating firebox
      • Optional heated flue
      • Finish: matte black, white
      • Also available in wood-burning indoor or outdoor version, glazed wood Ecodesign, gas, bioethanol, and wall-mounted wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаergofocus-holographik
    • Тип продукцииCentral designer fireplace
    • Группа продукцииSuspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)690
    • Ширина (мм)950
    • Глубина (мм)950
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)63
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 11
    • Наименование OmniClassElectric Fireplace