Опубликуйте свои продукты
Ergofocus - Central suspended fireplace
Ergofocus - Central suspended fireplace
Ergofocus - Central suspended fireplace
Ergofocus - Central suspended fireplace
Ergofocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Ergofocus - Central suspended fireplace

    The timeless design of the Ergofocus, created in 1983, earned it the honour of being exhibited at Stockholm’s Museum of Modern Art. Four decades on, it now exists in four different fuel types to suit every requirement and environment.

    1983 The original
    Its streamlined shape, ergonomic design and compact size make the Ergofocus a perfect fit for any space, multiplying the possibilities to have a suspended, pivoting fireplace in an interior.

    Cпецификация
      • Suspended wood-burning fireplace
      • Indoor and outdoor version
      • 360° rotating firebox
      • Finish: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Also available in glazed wood-burning Ecodesign, gas, electric, bioethanol, and wall-mounted wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаergofocus-bois
    • Тип продукцииCentral designer fireplace
    • Группа продукцииSuspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)690
    • Ширина (мм)950
    • Глубина (мм)950
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)63
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания