Опубликуйте свои продукты
Filiofocus Telescopic - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus Telescopic - Central floor-mounted fireplace
    Focus Creation

    Filiofocus Telescopic - Central floor-mounted fireplace

    Created for a special commission by architect Norman Foster, the Filiofocus later gave rise to several variations: a telescopic version with a height-adjustable hood, as well as the 1600 and 2000 models with more compact proportions, suited to contemporary interiors.

    Cпецификация
      • Wood‑burning fireplace
      • Paint: matte black
      • Also available as a fixed wood or gas version
      • Weight of the flue: 27kg / m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfiliofocus-telescopic-central-design-fireplace
    • Тип продукцииCentral designer fireplace
    • Группа продукцииBase-mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2665
    • Ширина (мм)1160
    • Глубина (мм)1160
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)86
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания