Опубликуйте свои продукты
Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets
FontanaShowers

Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets

Pamper yourself with Fontana's LED bathtub. The sophisticated Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets features 10 adjustable body massage jets, 10 whirlpool bubble bath jets and an underwater mood lamp. It features super seal technology on the inside, which is capable of delivering excellent performance with a robust construction for long-lasting durability, giving your bathroom a modern and cool look for a long time.
Cпецификация
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: No
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.54*31.89*22.83"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfreestanding-bathtub_fs145200
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииBathtubs
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-05-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures