Опубликуйте свои продукты
Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head
FontanaShowers

Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head

This beautiful ShowerHead is made of brass with a beautiful chrome finish. Unlike other ShowerHeads, which often have plastic parts, this one is made to last.
Cпецификация
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: SHOWER-HEAD-BSTJMW32
    Type: Shower Head
    Valve Core Material: Brass
    Surface Finish: Chrome
    Showerhead Style: Contemporary
    Feature: ShowerHead
    Surface Treatment: Polished
    Material: Copper Brass body
    Appearance: Polished Chrome
    Temperature range: 20-185F.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаshower-head_bstjmw32
  • Тип продукцииShower Heads
  • Группа продукцииShower Heads
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures