Опубликуйте свои продукты
Fontana Nariman Shower Set-Ultra Thin Shower Head with Thermostatic Shower Mixer
FontanaShowers

Fontana Nariman Shower Set-Ultra Thin Shower Head with Thermostatic Shower Mixer

4.3 из 5 звезд4.3(9 отзывы)
The Nariman with concealed thermostatic mixer valve shower set is a perfect addition to any bathroom. The thermostatic mixer valve gives you complete temperature control with a built-in anti-scalding device, so you'll never have to worry about a drop in temperature again. The Chrome plated solid brass construction Built in anti scald device set to 38¬8 Easy clean anti-limescale rubber jets Minimum wall depth of 3.42" (87mm) required Minimum 1.0 bar water pressure. The shower head is a solid brass contemporary ultra thin.
Cпецификация
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6131TM
    Type: Shower Set
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Dual Handles
    Type: Fixed Rotatable Type
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Thermostatic Mixer
    Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
    Size: See Options
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Wall Mount.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаshower-set_fs6131tm
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииShower Set
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-04-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures