Опубликуйте свои продукты
Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet

The Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet from Fontana is a perfect fit for modern bathrooms. The elegant handles and the beautiful waterfall feature will make it stand out among other bathroom fixtures. The faucet body, spout and handle are made of solid brass and the valve core material is ceramic, a combination that guarantees a long lasting lifetime. It comes with standard G1/2" connections, complete with accessories and installation instructions.
Cпецификация
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5853
    Type: Sink Faucet
    Style: Modern
    Finish: Gold Polished
    Number of Handles: Two Handle
    Total Height: 6.49" (16.5cm)
    Spout Height: 4.53" (11.5)
    Valve Type: Ceramic Valve
    Material: Brass
    Connection: G1/2" Standard
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Applications: Commercial & Residential. Hotels/Residential Housing Projects.

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet. , bath tap
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsink-faucet_fs-5853
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-05-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures