Опубликуйте свои продукты
Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet
FontanaShowers

Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet

It is easy to imagine our Burnaby faucet adorning the sink of an opulent bathroom in the old times. The vintage design and the polished brass finish make it a good addition to contemporary bathrooms which aim for a certain look. It is deck mount, three holes installation, it has two separate handles for hot and cold water. Only the best materials have been used for improved functionality that'll last lifetime. It comes complete with mounting accessories and installation instructions.
Cпецификация
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS833DAW
    Type: Sink Faucet
    Product Dimensions: 14.3 x 11.2 x 3.5 inches
    Color: Polished brass
    Style: Vintage style
    Finish: Polished Brass
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mount
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Maximum Pressure: 60 PSI
    Spout Height: 4.2 inches
    Number of Handles: 2
    Batteries Required?: No.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, Basin Mixer, sink mixer, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsink-faucet_fs833daw
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2023-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures