Опубликуйте свои продукты
PM-02 Table lamp
Fritz Hansen

PM-02 Table lamp

4.3 из 5 звезд4.3(10 отзывы)
Proving that simple can be beautiful, the thoughtful, practical PM-02 table lamp design emits diffused light from its hand-blown opal glass shade to create a warm, atmospheric glow. The three-legged base in solid untreated brass or black lacquered steel provides an elegant contrast to the cylindrical shade.
Cпецификация
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black, untreaded solid brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2.5 m • Finish: black, untreaded solid brass • Material: steel, brass • Name: PM-02 • Nominal Height: 31.4 cm • Nominal Width: Diameter: 13.6 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPM-02
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииPM-02
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)314
  • Ширина (мм)136
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)