Опубликуйте свои продукты
Avion™ Floor
Avion™ Floor
    Fritz Hansen

    Avion™ Floor

    The Avion™ is inspired by a childhood fascination with aircraft - in particular, Zeppelin airships gliding across the sky. The lamp’s large, oval-like shape has a playful expression, and emits a soft and diffused light that contributes to the natural atmosphere of any space.
    Cпецификация
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Iskos-Berlin, 2012/2023 ABOUT THE DESIGNER Iskos-Berlin Design is a partnership of Aleksej Iskos and Boris Berlin. The company was established in late 2010, but Aleksej and Boris have been working together for a number of years. In 1987, Boris co-founded Komplot Design, where Aleksej was employed for more than 11 years. This long and fruitful cooperation has allowed them to develop a shared philosophy of design. LAMP RATING AND SPECIFICATIONS Voltage: 230V Frequency: 50-60 Hz IP Rating: • Table/Floor: IP20 • Table/Floor Terrace: IP44 LOR: 70% Isolation class: Class II Light source included: No Number of light sources: 2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAvion-Floor
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииAvion™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)35.7
    • Ширина (мм)85
    • Глубина (мм)35.1
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вДания
    • Страна-производительФинляндия
    • Масса нетто (кг)4.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (30)